Naše řada zapuštěných rukojetí se jednoduše zatlačí do montážního otvoru. Zapuštěný profil pro bezpečné použití a zároveň spolehlivý úchop. Díky různým materiálům, povrchovým úpravám a velikostem jsou ideálním řešením pro malé i velké rozvodné skříně nebo kryty strojů.
Produktová řada: SR5466
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Tvar rukojeti | Barva | Materiál rukojeti | Hloubka vrtání | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6763 Kč - 44,0848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 60,3127 Kč - 93,8195 Kč | 259 Skladem |
5.354 in
136.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
polyamid 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 167,0785 Kč - 259,8997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.354 in
136.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
polyamid 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 49,5954 Kč - 55,106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 154,7383 Kč - 171,9257 Kč | 345 Skladem |
3.661 in
93.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
polyamid 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 130,0736 Kč - 144,5349 Kč | 221 Skladem |
3.661 in
93.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
polyamid 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 405,6363 Kč - 474,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 86,001 Kč - 95,5566 Kč | 71810 Skladem |
|
|
černá
|
|
|
|
||
| 26,6028 Kč - 41,3821 Kč | 2675 Skladem |
3.78 in
96.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 134,4508 Kč - 149,2015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
šedá
|
polyamid
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 158,523 Kč - 175,9883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
šedá
|
polyamid
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 149,7473 Kč - 166,2503 Kč | 5 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
obdélníkové
|
šedá
|
polyamid
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 10336182 | 97,6334 Kč - 108,4814 Kč | 28740 Skladem |
|
|
černá
|
|
|
|
|
| 169,1965 Kč - 267,7997 Kč | 590 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
|
černá
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 306,9854 Kč - 341,0949 Kč | 980 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
|
šedá
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 341,4354 Kč - 379,3728 Kč | 125 Skladem |
7.362 in
187.0 mm
|
|
černá
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 203,9874 Kč - 226,6527 Kč | 310 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
|
černá
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 241,0198 Kč - 267,7997 Kč | 90 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
|
šedá
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm