Menu Vyhledávání

Magnety nábytkové – v kovovém pouzdru

Skladem

Magnetické západky se montují pomocí šroubů a jsou vhodnější pro náročnější použití než zacvakávací západky. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.

Produktová řada: SR5428

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Upínací síla Materiál pouzdra Západkový mechanismus Celková délka Celková šířka Celková výška Koupit
195,3211 Kč - 386,1033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zinek tlakově litý
magnet+protikus
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
454,9964 Kč - 898,6097 Kč 21 Skladem
zinek tlakově litý
magnet+protikus
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
1 054,528 Kč - 2 082,9665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
závora
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
37,5526 Kč - 64,5037 Kč 414 Skladem
polyamid
protikus
65.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
380,5883 Kč - 751,5227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zinek tlakově litý
magnet+protikus
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
1 393,6313 Kč - 2 752,5188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
závora
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
308,3555 Kč - 609,0321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zinek tlakově litý
magnet+protikus
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
665,3497 Kč - 1 313,824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zinek tlakově litý
magnet+protikus
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
585,9216 Kč - 1 157,5441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
závora
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
562,5567 Kč - 562,5567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
závora
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
565,1722 Kč - 1 116,942 Kč 16 Skladem
zinek tlakově litý
magnet+protikus
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
122,3354 Kč - 242,0806 Kč 2 Skladem
mosaz
magnet+protikus
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
552,3153 Kč - 948,4047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zinek tlakově litý
závora
49.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
Západky magnetické 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

10201756

Cenové rozmezí
386,1033 Kč - 195,3211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8505191090
  • Západkový mechanismus
    magnet+protikus
  • Materiál magnetu
    magnet feritový
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    70.0 mm
Západky magnetické 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

10201794

Cenové rozmezí
898,6097 Kč - 454,9964 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Západkový mechanismus
    magnet+protikus
  • Materiál magnetu
    magnet feritový
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Hmotnost západky
    110.0 g
Západky magnetické 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

10201855

Cenové rozmezí
2 082,9665 Kč - 1 054,528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Západkový mechanismus
    závora
  • Materiál magnetu
    Samarium kobalt
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    40.0 mm
Protikusy 13.0 mm 65.0 mm 2.0 mm šedá

10272657

Cenové rozmezí
64,5037 Kč - 37,5526 Kč

Skladové zásoby
414 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Západkový mechanismus
    protikus
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    13.0 mm
Západky magnetické 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

10201787

Cenové rozmezí
751,5227 Kč - 380,5883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Západkový mechanismus
    magnet+protikus
  • Materiál magnetu
    magnet feritový
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Hmotnost západky
    74.0 g
Západky magnetické 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

10201848

Cenové rozmezí
2 752,5188 Kč - 1 393,6313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Západkový mechanismus
    závora
  • Materiál magnetu
    Samarium kobalt
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    40.0 mm
Západky magnetické 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

10201770

Cenové rozmezí
609,0321 Kč - 308,3555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Západkový mechanismus
    magnet+protikus
  • Materiál magnetu
    magnet feritový
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Hmotnost západky
    56.0 g
Západky magnetické 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

10201817

Cenové rozmezí
1 313,824 Kč - 665,3497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Západkový mechanismus
    magnet+protikus
  • Materiál magnetu
    magnet feritový
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Hmotnost západky
    206.0 g
Západky magnetické 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

10201862

Cenové rozmezí
1 157,5441 Kč - 585,9216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8302420090
  • Západkový mechanismus
    závora
  • Materiál magnetu
    Samarium kobalt
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Hmotnost západky
    11.0 g
Západky magnetické 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

10641149

Cenové rozmezí
562,5567 Kč - 562,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8302420090
  • Západkový mechanismus
    závora
  • Materiál magnetu
    Samarium kobalt
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Hmotnost západky
    11.0 g
Západky magnetické 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

10201800

Cenové rozmezí
1 116,942 Kč - 565,1722 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Západkový mechanismus
    magnet+protikus
  • Materiál magnetu
    magnet feritový
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Hmotnost západky
    140.0 g
Západky magnetické 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f nikl

10201763

Cenové rozmezí
242,0806 Kč - 122,3354 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8505191090
  • Západkový mechanismus
    magnet+protikus
  • Materiál magnetu
    magnet feritový
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Hmotnost západky
    32.0 g
Západky magnetické 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f nikl

10272541

Cenové rozmezí
948,4047 Kč - 552,3153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8505111065
  • Západkový mechanismus
    závora
  • Materiál magnetu
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    39.0 mm