Menu Vyhledávání

Západky magnetické 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f černá

Nové objednací číslo:

10201381

Staré objednací číslo:

1222590

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 112,6135 Kč
100 + 57,2284 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 126,14 Kč

10 x 112,6135 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) polyethylen
Západkový mechanismus závora
Barva černá
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 12.0 g
Celková délka 41.0 mm
Celková šířka 18.5 mm
Délka desky 23.0 mm
Šířka desky 12.0 mm
Materiál pouzdra polyethylen
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 32.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás