Menu Vyhledávání

Západky magnetické 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f bílá

Nové objednací číslo:

10201398

Staré objednací číslo:

1222591

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 112,6135 Kč
100 + 57,2284 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 126,14 Kč

10 x 112,6135 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) ABS
Západkový mechanismus závora
Barva bílá
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 16.3 g
Celková délka 45.0 mm
Celková šířka 14.5 mm
Délka desky 26.0 mm
Tloušťka desky 1.4 mm
Šířka desky 12.0 mm
Materiál pouzdra ABS
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 36.0 mm
Celní nomenklatura 8505191090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás