Menu Vyhledávání

Západky magnetické 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f černá

Nové objednací číslo:

10494493

Staré objednací číslo:

1222593

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 135,5958 Kč
100 + 68,6769 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 355,96 Kč

10 x 135,5958 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) ABS
Západkový mechanismus závora
Barva černá
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 16.3 g
Celková délka 45.0 mm
Celková šířka 14.5 mm
Délka desky 26.0 mm
Tloušťka desky 1.4 mm
Šířka desky 12.0 mm
Materiál pouzdra ABS
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 36.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás