Menu Vyhledávání

Západky magnetické 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f bílá

Nové objednací číslo:

10201466

Staré objednací číslo:

1222598

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 11 354,6941 Kč
12 + 179,5778 Kč
Standardní balení: 12

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

354,69 Kč

1 x 354,6941 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) polybutylentereftalát
Západkový mechanismus závora
Barva bílá
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 45.0 g
Celková délka 60.0 mm
Celková šířka 18.0 mm
Délka desky 20.0 mm
Tloušťka desky 2.0 mm
Šířka desky 13.0 mm
Materiál pouzdra PBT
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 10.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 50.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás