Menu Vyhledávání

Západky magnetické 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f bílá

Nové objednací číslo:

10201480

Staré objednací číslo:

1222600

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 11 679,5113 Kč
12 + 344,1234 Kč
Standardní balení: 12

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

679,51 Kč

1 x 679,5113 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) polybutylentereftalát
Západkový mechanismus závora
Barva bílá
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 53.5 g
Celková délka 86.0 mm
Celková šířka 11.0 mm
Délka desky 30.0 mm
Tloušťka desky 2.0 mm
Šířka desky 11.0 mm
Materiál pouzdra PBT
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 20.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 77.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás