Menu Vyhledávání

Západky magnetické 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f bílá

Nové objednací číslo:

10201497

Staré objednací číslo:

1222601

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 685,64 Kč
6 + 346,9959 Kč
Standardní balení: 6

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

685,64 Kč

1 x 685,64 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) polybutylentereftalát
Západkový mechanismus závora
Barva bílá
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 100.0 g
Celková délka 106.0 mm
Celková šířka 14.0 mm
Délka desky 79.0 mm
Tloušťka desky 2.0 mm
Šířka desky 14.0 mm
Materiál pouzdra PBT
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 65.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 94.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás