Menu Vyhledávání

Západky magnetické 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f kost slonová

Nové objednací číslo:

10445600

Staré objednací číslo:

1222610

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 199,6314 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

9 981,57 Kč

50 x 199,6314 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) ABS
Západkový mechanismus závora
Barva kost slonová
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 32.0 g
Celková délka 64.0 mm
Celková šířka 24.5 mm
Délka desky 45.0 mm
Šířka desky 24.0 mm
Materiál pouzdra ABS
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 30.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 55.0 mm
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás