Menu Vyhledávání

Západky magnetické 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f kost slonová

Nové objednací číslo:

10235867

Staré objednací číslo:

1222613

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 86,5378 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

8 653,78 Kč

100 x 86,5378 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) ABS
Západkový mechanismus závora
Barva kost slonová
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 32.0 g
Celková délka 43.0 mm
Celková šířka 17.0 mm
Délka desky 24.0 mm
Šířka desky 13.5 mm
Materiál pouzdra ABS
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 13.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 34.0 mm
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás