Menu Vyhledávání

Západky magnetické 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f šedá

Nové objednací číslo:

10201626

Staré objednací číslo:

1222616

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 621,2894 Kč
50 + 314,77 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

621,29 Kč

1 x 621,2894 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) polybutylentereftalát
Západkový mechanismus závora
Barva Grey
Materiál magnetu Neodymový
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 12.0 g
Celková délka 34.0 mm
Celková šířka 12.0 mm
Délka desky 30.0 mm
Tloušťka desky 1.6 mm
Šířka desky 11.0 mm
Materiál pouzdra PBT
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 20.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 25.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás