Menu Vyhledávání

Západky magnetické 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f šedá

Nové objednací číslo:

10201831

Staré objednací číslo:

1222637

90 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 489,5239 Kč
100 + 248,2546 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

489,52 Kč

1 x 489,5239 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) polykarbonát
Západkový mechanismus závora
Barva Grey
Materiál magnetu Neodymový
Způsob montáže uchycení šroubem
Hmotnost západky 10.0 g
Celková délka 45.0 mm
Celková šířka 10.0 mm
Délka desky 30.0 mm
Tloušťka desky 3.0 mm
Šířka desky 11.0 mm
Materiál pouzdra polykarbonát
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 20.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 37.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás