Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70,7964 Kč - 79,8185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.1 kg
5.1 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
347,6652 Kč - 391,9949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.9 kg
19.9 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
839,043 Kč - 946,0115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.8 kg
24.8 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
26,7596 Kč - 30,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6 kg
1.6 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
10190890 | 62,3878 Kč - 70,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1 kg
3.1 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
178,3088 Kč - 201,0244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0 kg
6.0 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
19.0 mm
19.0 mm
|
||
80,2368 Kč - 90,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.6 kg
3.6 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
314,6446 Kč - 354,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
275,321 Kč - 310,4054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4 kg
4.4 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
26,2157 Kč - 29,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4 kg
0.4 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
94,4045 Kč - 106,4247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.1 kg
1.1 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
15,1995 Kč - 17,1518 Kč | 12 Skladem |
0.3 kg
0.3 kg
|
Válcové
|
Sever
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
20,4427 Kč - 23,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 kg
0.5 kg
|
Válcové
|
Sever
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
28,3074 Kč - 31,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8 kg
0.8 kg
|
Válcové
|
Sever
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
23,5941 Kč - 26,6061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0 kg
1.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
10191538 | 78,6472 Kč - 88,6872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2 kg
2.2 kg
|
Válcové
|
Sever
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
301,5367 Kč - 339,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.4 kg
9.4 kg
|
Válcové
|
Sever
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
222,8616 Kč - 251,2805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0 kg
6.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
23,5941 Kč - 26,6061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6 kg
1.6 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
131,1065 Kč - 147,812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5 kg
8.5 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.