Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62,3878 Kč - 70,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.1 kg
4.1 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
332,9956 Kč - 375,4428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
534,8846 Kč - 603,0734 Kč | 1 Skladem |
12.9 kg
12.9 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
40,3834 Kč - 45,5149 Kč | 10 Skladem |
2.7 kg
2.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
24,2914 Kč - 26,648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
79,9719 Kč - 89,0411 Kč | 70 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
10389652 | 28,7955 Kč - 91,1633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.3 kg
0.3 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
69,2561 Kč - 80,3371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
168,8405 Kč - 347,7995 Kč | 75 Skladem |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
56,8658 Kč - 56,8658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
100,2054 Kč - 113,7574 Kč | 22 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
205,4641 Kč - 205,4641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
1 014,6652 Kč - 1 014,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
192.0 kg
192.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
1 013,9207 Kč - 1 013,9207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
192.0 kg
192.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
236,5966 Kč - 236,5966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 kg
22.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
116,1319 Kč - 116,1319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0 kg
6.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
501,0049 Kč - 501,0049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0 kg
105.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||
506,9604 Kč - 506,9604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0 kg
105.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||
35,7328 Kč - 35,7328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 kg
22.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
266,5078 Kč - 266,5078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.