Menu Vyhledávání

Matice křídlové M5 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

Tato křídlová matice z přírodního polyamidu má dvě křídla pro snadnější montáž bez použití nástrojů. Malý křídlový úchop pro snadnější manipulaci především v omezených prostorech.
Nové objednací číslo:

10060254

Staré objednací číslo:

0480530000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,8185 Kč
1000 + 2,6494 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 10.0 mm
Celková výška 12.0 mm
Rozpětí křídel 25.0 mm
Velikost závitu M5
Průměr roztečné kružnice 0.8 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Normy DIN
standardní RoHS
standardní DIN
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás