Menu Vyhledávání

Matice křídlové – plastové

Skladem

Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.

Produktová řada: SR1956

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková výška Rozpětí křídel Koupit
5,5009 Kč - 5,5009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
22.0 mm
35.0 mm
2,5422 Kč - 4,6554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
25.0 mm
5,8025 Kč - 5,8025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
22.0 mm
35.0 mm
5,6733 Kč - 10,3412 Kč 10 Skladem
M4
14.0 mm
25.0 mm
8,79 Kč - 8,79 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
25.0 mm
41.0 mm
13,3862 Kč - 21,7454 Kč 270 Skladem
M8
16.0 mm
26.0 mm
5,8025 Kč - 5,8025 Kč 595 Skladem
M4
24.0 mm
35.0 mm
5,6733 Kč - 10,3412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
14.0 mm
25.0 mm
5,6733 Kč - 10,3412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.0 mm
25.0 mm
5,8169 Kč - 17,4364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
22.0 mm
35.0 mm
5,6733 Kč - 10,3125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
25.0 mm
7,0234 Kč - 21,0416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
25.0 mm
41.0 mm
6,4919 Kč - 19,4329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
24.0 mm
35.0 mm
5,6733 Kč - 10,3125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.0 mm
25.0 mm
5,5871 Kč - 16,7184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
22.0 mm
35.0 mm
5,6733 Kč - 10,3125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0 mm
25.0 mm
2,5926 Kč - 3,2009 Kč 9500 Skladem
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
3,2497 Kč - 4,0121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
10,2489 Kč - 12,653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
2,9533 Kč - 3,6461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
  • z/ze 2
Matice křídlové M4 22.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10060322

Cenové rozmezí
5,5009 Kč - 5,5009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
Matice křídlové M6 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10060261

Cenové rozmezí
4,6554 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Matice křídlové M8 22.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10060353

Cenové rozmezí
5,8025 Kč - 5,8025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.25 mm
Matice křídlové M4 14.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10180228

Cenové rozmezí
10,3412 Kč - 5,6733 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M10 25.0 mm 41.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10262481

Cenové rozmezí
8,79 Kč - 8,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Rozpětí křídel
    41.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
Matice křídlové M8 16.0 mm 26.0 mm polyamid přírodní

10180280

Cenové rozmezí
21,7454 Kč - 13,3862 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Rozpětí křídel
    26.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M4 24.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10060438

Cenové rozmezí
5,8025 Kč - 5,8025 Kč

Skladové zásoby
595 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
Matice křídlové M5 14.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10180242

Cenové rozmezí
10,3412 Kč - 5,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M6 14.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10180266

Cenové rozmezí
10,3412 Kč - 5,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M5 22.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10326763

Cenové rozmezí
17,4364 Kč - 5,8169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
Matice křídlové M6 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10326787

Cenové rozmezí
10,3125 Kč - 5,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
Matice křídlové M10 25.0 mm 41.0 mm polyamid přírodní

10326824

Cenové rozmezí
21,0416 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Rozpětí křídel
    41.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
Matice křídlové M5 24.0 mm 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10326770

Cenové rozmezí
19,4329 Kč - 6,4919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
Matice křídlové M5 12.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10326756

Cenové rozmezí
10,3125 Kč - 5,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
Matice křídlové M6 22.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10326794

Cenové rozmezí
16,7184 Kč - 5,5871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
Matice křídlové M3 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10326732

Cenové rozmezí
10,3125 Kč - 5,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
Matice křídlové M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10327418

Cenové rozmezí
3,2009 Kč - 2,5926 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    10.2 mm
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Rozpětí křídel
    22.8 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
Matice křídlové M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10327432

Cenové rozmezí
4,0121 Kč - 3,2497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.2 mm
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Rozpětí křídel
    22.8 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
Matice křídlové M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm polyamid 6.6 přírodní

10327494

Cenové rozmezí
12,653 Kč - 10,2489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    22.56 mm
  • Rozpětí křídel
    14.15 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10327463

Cenové rozmezí
3,6461 Kč - 2,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    14.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Rozpětí křídel
    27.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm