Menu Vyhledávání

Matice křídlové M5 22.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

Tato křídlová matice z přírodního polyamidu má dvě křídla pro snadnější montáž bez použití nástrojů. Malý křídlový úchop pro snadnější manipulaci především v omezených prostorech.
Nové objednací číslo:

10060339

Staré objednací číslo:

0500030000VR

973 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,3407 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 14.0 mm
Celková výška 22.0 mm
Rozpětí křídel 35.0 mm
Velikost závitu M5
Průměr roztečné kružnice 0.8 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Normy DIN
standardní RoHS
standardní DIN
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás