Menu Vyhledávání

Matice křídlové M4 24.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

Tato křídlová matice z přírodního polyamidu má dvě křídla pro snadnější montáž bez použití nástrojů. Velký křídlový úchop pro snadnější manipulaci a podložka pro rozložení tlaku na širší plochu.
Nové objednací číslo:

10060438

Staré objednací číslo:

0510020000VR

595 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,6335 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 24.0 mm
Celková výška 24.0 mm
Rozpětí křídel 35.0 mm
Velikost závitu M4
Průměr roztečné kružnice 0.7 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Normy DIN
standardní RoHS
standardní DIN
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás