Menu Vyhledávání

Matice křídlové M5 24.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

Tato křídlová matice z přírodního polyamidu má dvě křídla pro snadnější montáž bez použití nástrojů. Velký křídlový úchop pro snadnější manipulaci a podložka pro rozložení tlaku na širší plochu.
Nové objednací číslo:

10060445

Staré objednací číslo:

0510030000VR

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,9682 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 24.0 mm
Celková výška 24.0 mm
Rozpětí křídel 35.0 mm
Velikost závitu M5
Průměr roztečné kružnice 0.8 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Normy DIN
standardní RoHS
standardní DIN
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás