Menu Vyhledávání

Matice křídlové M5 22.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Nové objednací číslo:

10326763

Staré objednací číslo:

053101500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,9286 Kč
500 - 999 8,4503 Kč
1000 + 5,6475 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 692,86 Kč

100 x 16,9286 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 14.0 mm
Celková výška 22.0 mm
Rozpětí křídel 35.0 mm
Velikost závitu M5
Průměr roztečné kružnice 0.8 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás