Menu Vyhledávání

Matice křídlové M10 25.0 mm 41.0 mm polyamid přírodní

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Nové objednací číslo:

10326824

Staré objednací číslo:

053102200002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 20,4287 Kč
500 - 999 10,0958 Kč
1000 + 6,8189 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 042,87 Kč

100 x 20,4287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 17.0 mm
Celková výška 25.0 mm
Rozpětí křídel 41.0 mm
Velikost závitu M10
Průměr roztečné kružnice 1.5 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás