Menu Vyhledávání

Matice křídlové M4 8.0 mm 16.0 mm polyamid přírodní

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation and comes with a locking thread to resist loosening on application.
Nové objednací číslo:

10327395

Staré objednací číslo:

06M040070DLWN

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,3826 Kč
2500 - 9999 2,1444 Kč
10000 + 1,93 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 191,30 Kč

500 x 2,3826 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 8.0 mm
Rozpětí křídel 16.0 mm
Velikost závitu M4
Průměr roztečné kružnice 0.7 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás