Menu Vyhledávání

Matice křídlové M4 12.2 mm 22.8 mm polyamid přírodní

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Nové objednací číslo:

10327418

Staré objednací číslo:

06M040070WN

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,7094 Kč
2500 - 9999 2,4383 Kč
10000 + 2,1947 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 354,70 Kč

500 x 2,7094 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 12.2 mm
Rozpětí křídel 22.8 mm
Velikost závitu M4
Průměr roztečné kružnice 0.7 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 06M040070WN nahrazuje:

Matice křídlové M4 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní
Nové objednací číslo: 10060247
Staré objednací číslo: 0480520000VR
Matice křídlové M4 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní
Nové objednací číslo: 10326749
Staré objednací číslo: 053101100002

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás