Menu Vyhledávání

Matice křídlové M6 13.4 mm 29.7 mm polyamid přírodní

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation and comes with a locking thread to resist loosening on application.
Nové objednací číslo:

10327449

Staré objednací číslo:

06M060100DLWN

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,1972 Kč
2500 - 9999 2,8775 Kč
10000 + 2,5897 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 598,60 Kč

500 x 3,1972 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 13.4 mm
Rozpětí křídel 29.7 mm
Velikost závitu M6
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás