Menu Vyhledávání

Matice pojistné M48 1-3/4" 50.0 ocel

Tyto nasazovací pojistné matice jsou určeny ke snadné montáži a bezpečnému uchycení na dlouhých závitech a zabraňují protáčení, prokluzování nebo uvolnění šroubů. Jsou použitelné opakovaně a utahují se pomocí klíče. Odolávají teplotám až do +150 °C. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli a jsou odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20252687

Staré objednací číslo:

20252687

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 880,2783 Kč
10 - 19 792,30 Kč
20 - 49 748,187 Kč
50 + 704,3217 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

880,28 Kč

1 x 880,2783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M48
w1 1-3/4"
h1 50.0
A/F 108.0
Max. zatížení (kN) 17.0
Max. utahovací moment (Nm) 920.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás