Menu Vyhledávání

Matice pojistné – rychlonasazovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rychlonasazovací pojistné matice jsou určeny k rychlé montáži a pevnému utažení, zamezují protáčení, prokluzování nebo uvolnění šroubů. Odstraňují potřebu zdlouhavého utahování a uvolňování dlouhých závitů a riziko jejich poškození.

Jsou pozinkované z důvodu odolnosti vůči korozi a lze je nasadit na zalomené nebo ohnuté závitové tyče s úhlem ohybu až 20 stupňů. Jsou vhodné pro venkovní použití, nevyžadují údržbu a jsou opakovaně použitelné. Mají o 50 % rychlejší montáž i demontáž, takže šetří čas i námahu při používání.

Snadno se nasazují i v omezených prostorech a nevyžadují žádný speciální klíč. Jednoduše pojistnou matici otevřete, podle potřeby nasaďte a utáhněte klíčem. Navíc odolávají teplotám až do +150 C. Běžně se používají ve stavebnictví, na lešení, v automobilovém průmyslu a strojírenství.

  • Lze je nasadit na zalomené nebo ohnuté závitové tyče s úhlem ohybu až 20 stupňů.
  • Jsou použitelné opakovaně a mají o 50 % rychlejší montáž i demontáž, takže šetří čas i námahu při používání.
  • Odolávají teplotám až do +150 C.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 A/F d1 w1 Koupit
307,80 Kč - 384,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
33.0
M18
38.5
293,4261 Kč - 366,7826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9
27.0
M12
31.1
72,8609 Kč - 90,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
16.0
M6
18.2
86,2435 Kč - 107,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
19.0
M8
22.0
95,1652 Kč - 118,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4
22.0
M10
25.7
704,3217 Kč - 880,2783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
108.0
M48
1-3/4"
107,3087 Kč - 134,0739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9
27.0
M14
31.1
475,3304 Kč - 594,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.3
41.0
M20
47.7
635,6739 Kč - 794,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4
51.0
M22
58.6
452,5304 Kč - 565,5391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
33.0
M16
38.5
Matice pojistné M18 38.5 16.5 ocel

20252663

Cenové rozmezí
384,8739 Kč - 307,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M18
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • Max. zatížení (kN)
    22.2
Matice pojistné M12 31.1 15.9 ocel

20252724

Cenové rozmezí
366,7826 Kč - 293,4261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • Max. zatížení (kN)
    17.8
Matice pojistné M6 18.2 9.5 ocel

20252694

Cenové rozmezí
90,9522 Kč - 72,8609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • w1
    18.2
  • h1
    9.5
  • A/F
    16.0
  • Max. zatížení (kN)
    2.9
Matice pojistné M8 22.0 9.5 ocel

20252700

Cenové rozmezí
107,8044 Kč - 86,2435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • w1
    22.0
  • h1
    9.5
  • A/F
    19.0
  • Max. utahovací moment (Nm)
    18-25
Matice pojistné M10 25.7 12.4 ocel

20252717

Cenové rozmezí
118,9565 Kč - 95,1652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • w1
    25.7
  • h1
    12.4
  • A/F
    22.0
  • Max. zatížení (kN)
    8.9
Matice pojistné M48 1-3/4" 50.0 ocel

20252687

Cenové rozmezí
880,2783 Kč - 704,3217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M48
  • w1
    1-3/4"
  • h1
    50.0
  • A/F
    108.0
  • Max. zatížení (kN)
    17.0
Matice pojistné M14 31.1 15.9 ocel

20252656

Cenové rozmezí
134,0739 Kč - 107,3087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M14
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • Max. zatížení (kN)
    17.8
Matice pojistné M20 47.7 20.3 ocel

20252748

Cenové rozmezí
594,0391 Kč - 475,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • w1
    47.7
  • h1
    20.3
  • A/F
    41.0
  • Max. zatížení (kN)
    35.6
Matice pojistné M22 58.6 25.4 ocel

20252670

Cenové rozmezí
794,5304 Kč - 635,6739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M22
  • w1
    58.6
  • h1
    25.4
  • A/F
    51.0
  • Hmotnost (g)
    259.0
Matice pojistné M16 38.5 16.5 ocel

20252731

Cenové rozmezí
565,5391 Kč - 452,5304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • Max. zatížení (kN)
    22.2