Menu Vyhledávání

Matice pojistné M6 18.2 9.5 ocel

Tyto nasazovací pojistné matice jsou určeny ke snadné montáži a bezpečnému uchycení na dlouhých závitech a zabraňují protáčení, prokluzování nebo uvolnění šroubů. Jsou použitelné opakovaně a utahují se pomocí klíče. Odolávají teplotám až do +150 °C. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli a jsou odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20252694

Staré objednací číslo:

20252694

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 90,9522 Kč
10 - 19 81,7826 Kč
20 - 49 77,3217 Kč
50 + 72,8609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

90,95 Kč

1 x 90,9522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
w1 18.2
h1 9.5
A/F 16.0
Max. zatížení (kN) 2.9
Max. utahovací moment (Nm) 8-11
Hmotnost (g) 9.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás