Menu Vyhledávání

Matice pojistné M16 38.5 16.5 ocel

Tyto nasazovací pojistné matice jsou určeny ke snadné montáži a bezpečnému uchycení na dlouhých závitech a zabraňují protáčení, prokluzování nebo uvolnění šroubů. Jsou použitelné opakovaně a utahují se pomocí klíče. Odolávají teplotám až do +150 °C. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli a jsou odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20252731

Staré objednací číslo:

20252731

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 565,5391 Kč
10 - 19 509,0348 Kč
20 - 49 480,7826 Kč
50 + 452,5304 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

565,54 Kč

1 x 565,5391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
w1 38.5
h1 16.5
A/F 33.0
Max. zatížení (kN) 22.2
Max. utahovací moment (Nm) 136-271
Hmotnost (g) 71.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás