Menu Vyhledávání

Matice pojistné M20 47.7 20.3 ocel

Tyto nasazovací pojistné matice jsou určeny ke snadné montáži a bezpečnému uchycení na dlouhých závitech a zabraňují protáčení, prokluzování nebo uvolnění šroubů. Jsou použitelné opakovaně a utahují se pomocí klíče. Odolávají teplotám až do +150 °C. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli a jsou odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20252748

Staré objednací číslo:

20252748

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 594,0391 Kč
10 - 19 534,5609 Kč
20 - 49 504,8217 Kč
50 + 475,3304 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

594,04 Kč

1 x 594,0391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M20
w1 47.7
h1 20.3
A/F 41.0
Max. zatížení (kN) 35.6
Max. utahovací moment (Nm) 244-271
Hmotnost (g) 141.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás