Menu Vyhledávání

Matice rychlonasazovací M5 10.0 mm PA66 černá

Tyto rychloupínací matice Kwik Nut jsou vyrobeny z černého nylonu a jsou určeny k rychlému a bezpečnému upevnění. Montáž se provádí nasunutím matice na délku závitového čepu a následným pootočením o 180 stupňů, kterým se provede zajištění.
Nové objednací číslo:

10215302

Staré objednací číslo:

1442506

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,0885 Kč
5000 + 3,7907 Kč
Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Vnější průměr 12.0 mm
Celková výška 5.8 mm
Výška záhybu 2.5 mm
Velikost závitu M5
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál PA66
Tvar matice šestihranná s límcem

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás