Rychloupínací matice Kwik Nut není nutno šroubovat, lze je jednoduše protlačit přes závit. Upevňují se nasunutím matice a jejím pootočením o 180 pro zajištění
Produktová řada: SR2305
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Vnější průměr | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1932 Kč - 4,3785 Kč | 8000 Skladem |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,0259 Kč - 3,9462 Kč | 500 Skladem |
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,9044 Kč - 4,2112 Kč | 5629 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 4,2949 Kč - 4,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm