Menu Vyhledávání

Matice rýhované - kónické M8 16.0 mm 12.0 mm polyamid přírodní

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Nové objednací číslo:

10061435

Staré objednací číslo:

0580050000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,8548 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 854,80 Kč

1000 x 8,8548 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 16.0 mm
Celková výška 12.0 mm
Velikost závitu M8
Vnější průměr záhybu 14.0 mm
Výška záhybu 1.0 mm
Barva přírodní
Profil matice kónické
Tvar matice rýhovaná
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás