Menu Vyhledávání

Matice rýhované – kónické, plastové

Skladem

Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí. Dostupné v kónickém nebo standardním provedení..

Produktová řada: SR1989

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Koupit
7,2532 Kč - 7,2532 Kč 20700 Skladem
0.7 mm
M4
7,8134 Kč - 7,8134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
9,1204 Kč - 9,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.25 mm
M8
7,2101 Kč - 7,2101 Kč 35000 Skladem
1.0 mm
M6
9,0342 Kč - 27,074 Kč 200 Skladem
1.25 mm
M8
7,167 Kč - 21,5155 Kč 100 Skladem
0.7 mm
M4
7,1526 Kč - 21,4294 Kč 100 Skladem
1.0 mm
M6
7,7272 Kč - 23,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
Matice rýhované - kónické M4 16.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061404

Cenové rozmezí
7,2532 Kč - 7,2532 Kč

Skladové zásoby
20700 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Vnější průměr záhybu
    14.0 mm
  • Výška záhybu
    1.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice rýhované - kónické M5 16.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061411

Cenové rozmezí
7,8134 Kč - 7,8134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Vnější průměr záhybu
    14.0 mm
  • Výška záhybu
    1.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice rýhované - kónické M8 16.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061435

Cenové rozmezí
9,1204 Kč - 9,1204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Vnější průměr záhybu
    14.0 mm
  • Výška záhybu
    1.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice rýhované - kónické M6 16.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061428

Cenové rozmezí
7,2101 Kč - 7,2101 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Vnější průměr záhybu
    14.0 mm
  • Výška záhybu
    1.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice rýhované - kónické M8 16.0 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10404478

Cenové rozmezí
27,074 Kč - 9,0342 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    16.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Vnější průměr záhybu
    14.0 mm
  • Výška záhybu
    1.0 mm
Matice rýhované - kónické M4 16.0 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10404447

Cenové rozmezí
21,5155 Kč - 7,167 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    16.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Vnější průměr záhybu
    14.0 mm
  • Výška záhybu
    1.0 mm
Matice rýhované - kónické M6 16.0 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10404461

Cenové rozmezí
21,4294 Kč - 7,1526 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    16.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Vnější průměr záhybu
    14.0 mm
  • Výška záhybu
    1.0 mm
Matice rýhované - kónické M5 16.0 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10404454

Cenové rozmezí
23,196 Kč - 7,7272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    16.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Vnější průměr záhybu
    14.0 mm
  • Výška záhybu
    1.0 mm