20198886
20198886
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 2 817,0391 Kč |
20 - 49 | 2 394,4957 Kč |
50 - 99 | 2 112,7174 Kč |
100 + | 1 831,187 Kč |
Typ závitu | Coarse |
---|---|
d1 | M48 |
d2 | 100.0 |
w1 | 166.0 |
h1 | 168.0 |
w2 | 90.0 |
w3 | 38.0 |
F1 max. kg | 8600.0 |
F2 max. kg | 6100.0 |
Hmotnost (kg) | 5.02 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.