20198909
20198909
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 5 369,40 Kč |
20 - 49 | 4 563,9652 Kč |
50 - 99 | 4 027,1739 Kč |
100 + | 3 490,135 Kč |
Typ závitu | Coarse |
---|---|
d1 | M56 |
d2 | 110.0 |
w1 | 184.0 |
h1 | 187.0 |
w2 | 100.0 |
w3 | 42.0 |
F1 max. kg | 11500.0 |
F2 max. kg | 8200.0 |
Hmotnost (kg) | 6.70 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.