20199135
20199135
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1 258,9565 Kč |
20 - 49 | 1 070,113 Kč |
50 - 99 | 944,2174 Kč |
100 + | 818,322 Kč |
Typ závitu | Coarse |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 50.0 |
w1 | 90.0 |
h1 | 90.0 |
w2 | 50.0 |
w3 | 20.0 |
F1 max. kg | 1800.0 |
F2 max. kg | 1270.0 |
Hmotnost (kg) | 0.72 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.