Menu Vyhledávání

Matice šestihranné M8 x 1.25 12.9 mm polyamid 6.6 přírodní

Tato šestihranná matice je vyrobena z černého polyamidu. Používá se v prostředí, kde matice musí být nevodivá a odolná vůči teplu nebo chemikáliím. Technické normy: NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 943 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10325155

Staré objednací číslo:

04M080125HN

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,5599 Kč
2500 - 9999 1,4039 Kč
10000 + 1,2635 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

779,95 Kč

500 x 1,5599 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8 x 1.25
Vzdálenost mezi ploškami 12.9 mm
Celková výška 6.4 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás