Menu Vyhledávání

Matice závrtné - nábytkové M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) zinek tlakově litý

Tato kónická závitová vložka je vyrobena z tlakově litého zinku a může být zašroubována do dřevěných dílů, aby zajistila pevný a trvalý spoj.
Nové objednací číslo:

10378038

Staré objednací číslo:

462544

4400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 9,7843 Kč
4000 + 3,9066 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

3 913,72 Kč

400 x 9,7843 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr závitu 11.5 mm
Celková délka 13.0 mm
Průměr hřídele 8.0 mm
Velikost klíče 6.0 mm
Velikost závitu M6
Provedení Flanged
Tvar matice se závitem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva stříbrná
Materiál zinek tlakově litý
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás