Tyto seřizovací nástroje pro těsnicí zátky palcové řady usnadňují montáž těsnicích zátek v různém prostředí. Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.
Těsnicí zátky se vloží do předvrtaných otvorů a rozpínací kulička se zatlačí do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do materiálu pouzdra, čímž otvor permanentně zazátkují a utěsní. Kulička zůstává pevně na místě. Nevyžadují řezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku, jen pásky nebo tmel.
Produktová řada je k dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji. Před zatlačením se ujistěte, že je kulička plně zasazena. Běžně se používají v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | d2 | d1 | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.137"
|
0.180"
|
0.187"
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.400"
|
0.242"
|
0.250"
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.137"
|
0.117"
|
0.125"
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.400"
|
0.211"
|
0.218"
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.400"
|
0.273"
|
0.281"
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.137"
|
0.082"
|
0.093"
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.137"
|
0.148"
|
0.156"
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku