Menu Vyhledávání

Nástroje seřizovací 0.093" 0.082" 3.94" ocel

Tento ruční seřizovací nástroj pro rozpěrné těsnicí zátky je určen k montáži a zajištění rozpěrných těsnicích zátek v předvrtaných otvorech potrubních systémů a konstrukčních spojích. Zabraňují úniku vzduchu nebo plynů a zajišťují neporušenost systému. Regulované rozpínání zátky zajišťuje těsný a spolehlivý spoj.
Nové objednací číslo:

20251062

Staré objednací číslo:

20251062

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 0.093"
d2 0.082"
d3 0.394"
l1 3.94"
l2 0.137"
x ±0.2 0.010"
Typ nástroje Ruční nástroj
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás