Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Materiál: silikon Barva: stříbrná, červená, šedá Produktová řada: SRECAFR, SR6001, SR6002
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní materiál | ID | Barva | Návin | Materiál | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 057,5123 Kč - 27 057,5123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.591 in
15.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 5 048,6307 Kč - 6 406,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
1.181 in
30.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.102 in
28.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.575 in
40.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 645,8121 Kč - 645,8121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.591 in
15.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 1 028,027 Kč - 1 028,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.181 in
30.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 2 673,1225 Kč - 2 989,7867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
| 4 455,2041 Kč - 5 125,3467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
0.787 in
20.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.378 in
35.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 571,1262 Kč - 571,1262 Kč | 40 Skladem |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.394 in
10.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 751,9099 Kč - 751,9099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.984 in
25.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 1 749,0742 Kč - 1 749,0742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.969 in
50.0 mm
|
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.866 in
22.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.26 in
32.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
2.362 in
60.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 734,0073 Kč - 734,0073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.866 in
22.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 1 418,4801 Kč - 1 418,4801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.575 in
40.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 716,1046 Kč - 716,1046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 1 252,0848 Kč - 1 252,0848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.378 in
35.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 66 085,7967 Kč - 66 085,7967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.969 in
50.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m