Menu Vyhledávání

Návleky ochranné - izolační - odrážející tepelné záření 16.0 mm 30.5 m stříbrná

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 16.0 mm | 0.63 in.
Nové objednací číslo:

10310205

Staré objednací číslo:

900405

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 146,7185 Kč
5 - 9 3 814,9749 Kč
10 + 3 460,3527 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 146,72 Kč

1 x 4 146,7185 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
ID 16.0 mm
Vnitřní materiál Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
Návin 30.5 m
Materiál silikon
Barva stříbrná
Speciální vlastnosti Odráží přes 95 % záření
Celní nomenklatura 7019900085

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás