V sortimentu na ochranu hadic a kabelů najdete standardní i prémiové provedení ohnivzdorných návleků, které nabízejí vysoce kvalitní pružné ochranné krytí pro kabely, hydraulická vedení a pryžové hadice. Ohnivzdorné návleky zajišťují ochranu proti vysokým teplotám, sálavému teplu, přímým plamenům a zásahu tekutým kovem. Vnitřní návlek má dobré izolační vlastnosti a provozní teplotu 700C. Červený silikonový kryt standardního návleku je samozhášecí a vysoce pružný, takže ho lze snadno nasadit i na zahnuté nebo nepravidelné tvary. Návlek Premium má vnější povlak ze silného vytlačovaného silikonu, který zajišťuje stálý tvar a umožňuje snadné nasazení na rovné hadice, trubky a kabely.
Series Code: SR1100, SR6001, SR6002
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní materiál | ID | Barva | Návin | Materiál | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 554,9622 Kč - 30 554,9622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
||
40 323,6504 Kč - 40 323,6504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grey
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
||
64 160,9676 Kč - 64 160,9676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.969 in
50.0 mm
|
Grey
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
||
788,7813 Kč - 788,7813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
silikon
|
||
1 296,8146 Kč - 1 296,8146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.378 in
35.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
silikon
|
||
3 460,3527 Kč - 4 146,7185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
23 067,6752 Kč - 23 067,6752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.394 in
10.0 mm
|
Grey
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
||
34 765,1252 Kč - 34 765,1252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.984 in
25.0 mm
|
Grey
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
||
46 956,0666 Kč - 46 956,0666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.378 in
35.0 mm
|
Grey
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
||
624,3064 Kč - 624,3064 Kč | 40 Skladem |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.394 in
10.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
silikon
|
||
956,617 Kč - 956,617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.984 in
25.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
silikon
|
||
2 061,5916 Kč - 2 061,5916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.969 in
50.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
silikon
|
||
4 686,7544 Kč - 5 390,7315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
0.984 in
25.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
26 269,4294 Kč - 26 269,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grey
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
||
37 148,5598 Kč - 37 148,5598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.102 in
28.0 mm
|
Grey
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
||
58 633,3395 Kč - 58 633,3395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.575 in
40.0 mm
|
Grey
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
||
698,2759 Kč - 698,2759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.591 in
15.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
silikon
|
||
1 097,2969 Kč - 1 097,2969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.181 in
30.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
silikon
|
||
2 595,2645 Kč - 2 902,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
4 901,5831 Kč - 6 220,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
1.181 in
30.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.