Menu Vyhledávání

Nožičky nízkoprofilové 35.0 mm M8 25.0 mm černá

Stud Mount Leveling Foot has a 35.0 mm | 1.378 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Nové objednací číslo:

10256862

Staré objednací číslo:

465330

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 9,0639 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 265,98 Kč

250 x 9,0639 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Průměr základny 35.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Náklon kloubu 30°
Materiál závitu (podrobně) ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás