Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,9923 Kč - 11,9923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
16,5521 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,7196 Kč - 23,7196 Kč | 3 Skladem |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 2742 Skladem |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10260180 | 32,2955 Kč - 32,2955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
31,0265 Kč - 31,0265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,0543 Kč - 24,0543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10259955 | 34,6382 Kč - 40,4949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
32,2119 Kč - 37,6642 Kč | 91750 Skladem |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
43,3675 Kč - 43,3675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 300 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
28,168 Kč - 28,168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
26,899 Kč - 26,899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
27,2057 Kč - 27,2057 Kč | 285 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
29,1022 Kč - 29,1022 Kč | 7 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
10259818 | 18,9925 Kč - 18,9925 Kč | 2188 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
10259825 | 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
24,6818 Kč - 24,6818 Kč | 22800 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
33,8573 Kč - 33,8573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
32,2955 Kč - 32,2955 Kč | 155 Skladem |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.