Menu Vyhledávání

Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M10 35.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10256879

Staré objednací číslo:

465331

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 10,6117 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 305,85 Kč

500 x 10,6117 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Průměr základny 25.0 mm
Délka závitu 35.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 7318190090
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže Závitový vrut
Náklon kloubu 30°
Materiál závitu (podrobně) ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás