Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M8 25.0 mm černá

Vyrovnávací nožička s vnějším závitem má kloubovou základnu s průměrem 38,0 mm | 1.496" a je určena pro stroje nebo dopravníky.
Nové objednací číslo:

10259962

Staré objednací číslo:

466182

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 + 20,8888 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

8 355,52 Kč

400 x 20,8888 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Průměr základny 38.0 mm
Výška základny 19.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Materiál základny polypropylen
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže Závitový vrut
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás