Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M8 40.0 mm černá

Vyrovnávací nožička s vnějším závitem má kloubovou základnu s průměrem 38,0 mm | 1.496" a je určena pro stroje nebo dopravníky.
Nové objednací číslo:

10259979

Staré objednací číslo:

466183

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 + 22,7714 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

6 831,42 Kč

300 x 22,7714 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Průměr základny 38.0 mm
Výška základny 19.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Materiál základny polypropylen
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás