Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M10 55.0 mm černá

Vyrovnávací nožička s vnějším závitem má kloubovou základnu s průměrem 38,0 mm | 1.496" a je určena pro stroje nebo dopravníky.
Nové objednací číslo:

10260036

Staré objednací číslo:

466189

3842 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 28,4887 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 848,87 Kč

100 x 28,4887 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Průměr základny 38.0 mm
Výška základny 19.0 mm
Délka závitu 55.0 mm
Materiál základny polypropylen
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže Závitový vrut
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás