Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 25.0 mm černá

Vyrovnávací nožička s vnějším závitem má kloubovou základnu s průměrem 48,0 mm | 1.89" a je určena pro stroje nebo dopravníky.
Nové objednací číslo:

10260166

Staré objednací číslo:

466202

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 + 26,5922 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

3 988,83 Kč

150 x 26,5922 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Průměr základny 48.0 mm
Výška základny 19.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Materiál základny polypropylen
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže Závitový vrut
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás